chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PS310-10V-03-2UPN8-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucksensor Relativdruck: -1 ... 10 bar
PS310-10V-03-2UPN8-H1141
Bestell-ID-Nr. 100051416
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
108,3 mm x 38 mm x 50,2 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...10 bar
Elektrischer Ausgang
IO-Link,
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-30
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) , Al₂O₃, FKM
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
, IO-Link
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 382,80
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PS310-10V-03-2UPN8-H1141
Artikel gesamt
€ 382,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren