chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT50R-2004-IX-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT50R-2004-IX-DA91
Bestell-ID-Nr. 100050974
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...50 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
120
Medientemperatur min. (°C)
-30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 244,86
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT50R-2004-IX-DA91
Artikel gesamt
€ 244,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren