chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT7500PSIG-2105-U6-MP11 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)
PT7500PSIG-2105-U6-MP11
Bestell-ID-Nr. 100048448
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...517,11 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Metri Pack 150 P2S Series
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 151,91
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT7500PSIG-2105-U6-MP11
Artikel gesamt
€ 151,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren