chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter IO-Link mit 2 Schaltausgängen
PT1V-2003-IOL-H1141
Bestell-ID-Nr. 100035906
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 166,98
Artikel gesamt
€ 166,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1V-2003-IOL-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...1 bar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
135
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Support kontaktieren