chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT40R-2013-IOL-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter IO-Link mit 2 Schaltausgängen
PT40R-2013-IOL-H1141
Bestell-ID-Nr. 100034368
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...40 bar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
135
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 166,98
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT40R-2013-IOL-H1141
Artikel gesamt
€ 166,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren