chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT1VR-1121-U6-DT043P | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)
PT1VR-1121-U6-DT043P
Bestell-ID-Nr. 100033663
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
ratiom. 10...90 %
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...0 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
9/16″-18 UNF Außengewinde
Schutzart
IP69K
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-3P
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1VR-1121-U6-DT043P
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
9/16″-18 UNF Außengewinde
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 151,91
Artikel gesamt
€ 151,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren