chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT1V-1104-I2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100028306
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 151,91
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1V-1104-I2-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...1 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schutzart
IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Artikel gesamt
€ 151,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren