chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT1000R-2020-IX-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT1000R-2020-IX-DA91
Bestell-ID-Nr. 100019846
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...1000 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
120
Medientemperatur min. (°C)
-30
Prozessanschluss
M20 x 1,5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi)
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1000R-2020-IX-DA91
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
M20 x 1,5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi)
Druckbereich
0...1000 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 244,86
Artikel gesamt
€ 244,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren