chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT25R-1018-U6-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)
PT25R-1018-U6-H1143
Bestell-ID-Nr. 100018473
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
ratiom. 10...90 %
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...25 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Innengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT25R-1018-U6-H1143
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Innengewinde
Druckbereich
0...25 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 143,55
Artikel gesamt
€ 143,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren