chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PS326-003D-01-LI2UPN8-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucksensor Differenzdruck: 0...2.5 bar
PS326-003D-01-LI2UPN8-H1141
Bestell-ID-Nr. 100017548
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
90,9 mm x 40 mm x 177,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Druckart
Differenzdruck
Druckbereich
0...2,5 bar
Elektrischer Ausgang
IO-Link, Schaltausgang, Spannungsausgang (3-Leiter), Stromausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-30
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) , Al₂O₃, FKM
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 682,00
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PS326-003D-01-LI2UPN8-H1141
Artikel gesamt
€ 682,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren