chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT24V-1003-IX-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT24V-1003-IX-H1143
Bestell-ID-Nr. 100014434
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...24 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
120
Medientemperatur min. (°C)
-30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 244,86
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT24V-1003-IX-H1143
Artikel gesamt
€ 244,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren