chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PS510-100-03-LI2UPN8-H1141/X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucksensor Relativdruck: 0 ... 100 bar
PS510-100-03-LI2UPN8-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 100008090
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
108,3 mm x 38 mm x 50,2 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Breite
38
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...100 bar
Elektrischer Ausgang
IO-Link, Schaltausgang, Spannungsausgang (3-Leiter), Stromausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Höhe
50.2
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
108.3
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 382,80
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PS510-100-03-LI2UPN8-H1141/X
Artikel gesamt
€ 382,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren