chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT0.25R-1503-I2-H1143/D840 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT0.25R-1503-I2-H1143/D840
Bestell-ID-Nr. 100004655
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...0,25 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-15
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 278,19
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.25R-1503-I2-H1143/D840
Artikel gesamt
€ 278,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren