chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT0.3V-1504-I2-H1143/D840 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT0.3V-1504-I2-H1143/D840
Bestell-ID-Nr. 100004279
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-0.3...0,3 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-15
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
-0.3...0,3 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.3V-1504-I2-H1143/D840
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 278,19
Artikel gesamt
€ 278,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren