chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)
PT5000PSIG-2105-U6-DT043P
Bestell-ID-Nr. 100002002
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 151,91
Artikel gesamt
€ 151,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT5000PSIG-2105-U6-DT043P
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Breite
70
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...344,74 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Höhe
40
Länge
100
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schutzart
IP69K
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-3P
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)