chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibrationssensor für Condition Monitoring mit 4...20 mA (0...20 mm/s RMS)
CMVT-M8TA1X-LI220-H1141
Bestell-ID-Nr. 100053262
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Condition-Monitoring-Sensoren
CMVT-M8TA1X-LI220-H1141
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
72,5 mm x 23,8 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Vibrationssensor
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Schutzart
IP66, IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 259,60
Artikel gesamt
€ 259,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren