chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GD
Bestell-ID-Nr. 100051195
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Vibrationssensor
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Condition-Monitoring-Sensoren
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GD
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 251,90
Artikel gesamt
€ 251,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren