chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
Bestell-ID-Nr. 100051148
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
IO-Link, SIO-Modus
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Einstellmöglichkeit
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
sans contact
Funktion
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltelementfunktion
programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Condition-Monitoring-Sensoren
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 179,63
Artikel gesamt
€ 179,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren