chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EG-VA805526/112-0900 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 800 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA805526/112-0900
Bestell-ID-Nr. 6884414
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 800 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Modulträger
MT24-N
Schutzart
IP66
Hauptfunktionen
Modulträger
MT24-N
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 6.541,70
Artikel gesamt
€ 6.541,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA805526/112-0900
Support kontaktieren