chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
I/O-System excom 650 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA655526/112-020F/2GD
Bestell-ID-Nr. 100052920
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 650 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gerätetyp
Gehäuse
Installationsbereich
Zone 1, Zone 21
Schutzart
IP66
Zulassungen
ATEX, IECEx
Hauptfunktionen
Installationsbereich
Zone 1, Zone 21
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA655526/112-020F/2GD
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 7.929,90
Artikel gesamt
€ 7.929,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren