chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EG-VA465530/103-0004/N.308 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 460 x 550 x 300 Systemgehäuse
EG-VA465530/103-0004/N.308
Bestell-ID-Nr. 100050633
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 460 mm x 300 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Schutzart
IP66
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA465530/103-0004/N.308
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 5.504,40
Artikel gesamt
€ 5.504,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren