chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EG-VA655526/113-0800/N.300 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 650 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA655526/113-0800/N.300
Bestell-ID-Nr. 100050563
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 650 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Koppler/Konverter/Switch
ohne
Schutzart
IP66
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA655526/113-0800/N.300
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 8.741,70
Artikel gesamt
€ 8.741,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren