chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
I/O-System excom 650 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA655526/112-0500/3GD.251
Bestell-ID-Nr. 100047283
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 650 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Zone 2
Koppler/Konverter/Switch
ohne
Schutzart
IP66
Zulassungen
Ex-Approval
Hauptfunktionen
Installationsbereich
Zone 2
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA655526/112-0500/3GD.251
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 6.334,90
Artikel gesamt
€ 6.334,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren