chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EG-VA655526/103-0009/3GD.250 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 650 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA655526/103-0009/3GD.250
Bestell-ID-Nr. 100046766
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 650 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Zone 2
Koppler/Konverter/Switch
LWL-Koppler
Schutzart
IP66
Zulassungen
Ex-Approval
Hauptfunktionen
Installationsbereich
Zone 2
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA655526/103-0009/3GD.250
Artikel gesamt
€ 14.515,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 14.515,60