chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EG-VA465526/113-0006/N.240 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 460 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA465526/113-0006/N.240
Bestell-ID-Nr. 100044375
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 460 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Nicht-Ex
Koppler/Konverter/Switch
LWL-Koppler
Schutzart
IP66
Hauptfunktionen
Installationsbereich
Nicht-Ex
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA465526/113-0006/N.240
Artikel gesamt
€ 14.733,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 14.733,40