chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TB-4M8M-3P2-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach M8x1 I/O Steckplatz mit fest angeschlossener Leitung
TB-4M8M-3P2-0.5
Bestell-ID-Nr. UX09200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzahl der Steckplätze
4
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
LED
Leitungsdurchmesser (mm)
5.13
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Flanschgehäuse A
Messing
Overall Shield
Drain, Foil
Polzahl
3
Position Sammelanschluss
Ausgang seitlich
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 173,47
home
Turck-Shop
Others
TB-4M8M-3P2-0.5
Artikel gesamt
€ 173,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren