chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV 5732-25M/CS15915 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich Anschlussleitung
WKCV 5732-25M/CS15915
Bestell-ID-Nr. UX04215
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
RFID
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.51
Leitungsfarbe
Anthrazit
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 263,67
Artikel gesamt
€ 263,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WKCV 5732-25M/CS15915
Support kontaktieren