chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RSV 493B-2M
Bestell-ID-Nr. U9317-2
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
RSV 493B-2M
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 55,77
Artikel gesamt
€ 55,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren