chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S 843-15M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Anschlussleitung
RJ45S 843-15M
Bestell-ID-Nr. U8782-15
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.3
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Others
RJ45S 843-15M
Artikel gesamt
€ 72,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 72,82