chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKCV 483-1.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RKCV 483-1.5M
Bestell-ID-Nr. U7915-015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
RKCV 483-1.5M
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 48,18
Artikel gesamt
€ 48,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren