chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
JTBS-57-M634 | TURCK – Your Global Automation Partner
Passiv-Verteiler DeviceNet voll vergossen
JTBS-57-M634
Bestell-ID-Nr. U7865-64
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Signal
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, RoHS
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 287,21
Artikel gesamt
€ 287,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
JTBS-57-M634
Support kontaktieren