chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JTBS-57-E433 | TURCK – Your Global Automation Partner
Passiv-Verteiler DeviceNet voll vergossen
JTBS-57-E433
Bestell-ID-Nr. U7864-43
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, RoHS
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 411,18
Artikel gesamt
€ 411,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
JTBS-57-E433
Support kontaktieren