chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RSV 492A-8M
Bestell-ID-Nr. U7447-8
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 253,88
Artikel gesamt
€ 253,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSV 492A-8M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Support kontaktieren