chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PVC-Kabelmantel
D9S 455-10M-10M-OBS
Bestell-ID-Nr. U7415-10
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 246,73
Artikel gesamt
€ 246,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gewinkelt
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
9
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Steckverbinder B
SUB-D
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
home
Turck-Shop
Others
D9S 455-10M-10M-OBS