chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSV RKV 483B-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Verbindungsleitung
RSV RKV 483B-5M
Bestell-ID-Nr. U7392-5
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 99,66
home
Turck-Shop
Others
RSV RKV 483B-5M
Artikel gesamt
€ 99,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren