chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKV 483B-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RKV 483B-1M
Bestell-ID-Nr. U7391-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 48,73
home
Turck-Shop
Others
RKV 483B-1M
Artikel gesamt
€ 48,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren