chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSM WKM 579-0.8M-OBS | TURCK – Your Global Automation Partner
DeviceNet BUS-Leitung PVC-Kabelmantel, Thick
WSM WKM 579-0.8M-OBS
Bestell-ID-Nr. U2776-008
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 72,16
Artikel gesamt
€ 72,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WSM WKM 579-0.8M-OBS
Support kontaktieren