chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSF 30-0.2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorflansch Frontmontage
RSF 30-0.2M
Bestell-ID-Nr. U2306
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
Leitungslänge (m)
0.2
Litzenlänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 14,63
home
Turck-Shop
Others
RSF 30-0.2M
Artikel gesamt
€ 14,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren