chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSW D9S RKSW 456-2M-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
RSSW D9S RKSW 456-2M-1M
Bestell-ID-Nr. U0373-121
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
B-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.9
Leitungsfarbe
Violett
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Polzahl
9
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Steckverbinder B
SUB-D
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker, Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 235,40
Artikel gesamt
€ 235,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSSW D9S RKSW 456-2M-1M
Support kontaktieren