chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC 572-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
RSC 572-20M
Bestell-ID-Nr. U0302-520
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 145,09
Artikel gesamt
€ 145,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSC 572-20M
Support kontaktieren