chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CBC5 5711-2M-OBS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
CBC5 5711-2M-OBS
Bestell-ID-Nr. U0153-2
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 38,83
Artikel gesamt
€ 38,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CBC5 5711-2M-OBS
Support kontaktieren