chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
GKDA 30-3M/S1055/S4000 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strom Kabelsatz Anschluss Kabelsatz
GKDA 30-3M/S1055/S4000
Bestell-ID-Nr. U-59808
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Aluminium
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1 3/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
40
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 123,75
home
Turck-Shop
Others
GKDA 30-3M/S1055/S4000
Artikel gesamt
€ 123,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren