chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKV 4.5T-15/S2501-OBS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Turck-USA-Ausführung Anschlussleitung
RKV 4.5T-15/S2501-OBS
Bestell-ID-Nr. U-48042
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.2
Anwendung
RFID
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.1
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 105,49
Artikel gesamt
€ 105,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RKV 4.5T-15/S2501-OBS
Support kontaktieren