chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM 5723-8M-OBS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-Kabelmantel
RKM 5723-8M-OBS
Bestell-ID-Nr. U-37901
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 150,04
Artikel gesamt
€ 150,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RKM 5723-8M-OBS
Support kontaktieren