chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RKV 492BA-50M-OBS
Bestell-ID-Nr. U-16485
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 1.273,80
Artikel gesamt
€ 1.273,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
RKV 492BA-50M-OBS
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5