chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B 8151-0/8-11MM | TURCK – Your Global Automation Partner
B 8151-0/8-11MM
Bestell-ID-Nr. U2-02020
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
18 mm²
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,44
home
Turck-Shop
Others
B 8151-0/8-11MM
Artikel gesamt
€ 33,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren