chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DBSM 8151-0 | TURCK – Your Global Automation Partner
DBSM 8151-0
Bestell-ID-Nr. U0890-42
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
18 mm²
Bemessungsspannung (V)
125
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 45,21
home
Turck-Shop
Others
DBSM 8151-0
Artikel gesamt
€ 45,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren