chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100
Bestell-ID-Nr. 9910826
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Versorgung
M12
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
100
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-70...500 °C
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 140,25
home
Turck-Shop
Others
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100
Artikel gesamt
€ 3.506,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren