chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-206A-CF-H1141-L080 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TP-206A-CF-H1141-L080
Bestell-ID-Nr. 9910618
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Breite
0
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
80
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
0
Länge
0
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 63,25
Artikel gesamt
€ 63,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TP-206A-CF-H1141-L080
Support kontaktieren