chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TC-100-AP6-H1140/S713 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung mit Transistorschaltausgang
TC-100-AP6-H1140/S713
Bestell-ID-Nr. 9910559
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
ohne Anzeige (Fühler extern)
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4401 (AISI 316)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50...500 °C
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
TC-100-AP6-H1140/S713
Artikel gesamt
€ 191,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 191,84